Marker for terminal blocks - UC1-TM 6 RD - 0828190

Marker for terminal blocks, Sheet, red, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6 mm, lettering field size: 5.55 x 9.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The UC1-TM ... UniCard labeling range includes markers for Weidmüller, Conta-Clip, and Klemsan terminal blocks
  • The markers support multi-line labeling
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0828190
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356480383
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,820 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere