Marker for terminal blocks - UC1-TMF 5 YE - 0828127

Marker for terminal blocks, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 4.45 x 5.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC1-TMF ... UniCard labeling range includes markers for Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip, and Klemsan terminal blocks
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The markers support multi-line labeling
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0828127
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 165 (C-3-2017)
GTIN 4046356480567
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,200 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere