Snap-in markers - UC-EMP (27X12,5) YE CUS - 0827641

Snap-in markers, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 27 x 12.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • All UC-EMP ... device markers can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0827641
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 239 (C-5-2013)
GTIN 4046356447836
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,300 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere