Conductor marker - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE - 0827573

Conductor marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: slide on, cable diameter range: 2.1 - 2.9 mm, lettering field size: 21 x 3.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMCO ... UniCard labeling range includes thread-on markers for the subsequent labeling of conductors by simply sliding them on using the UC-WMCO ... TOOL
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0827573
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445092
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,400 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere