Conductor marker - UC-WMCO 2,1 (21X3) RD - 0827552

Conductor marker, Sheet, red, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: slide on, cable diameter range: 1.6-2.1 mm, lettering field size: 21 x 3 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMCO ... UniCard labeling range includes thread-on markers for the subsequent labeling of conductors by simply sliding them on using the UC-WMCO ... TOOL
  • Large-surface labeling option in a space-saving design
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Secure tight fit even in the event of vibrations
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0827552
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356444811
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,400 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere