Marker carriers - CARRIER-EMP (17X15) - 0827450

Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 17 x 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • CARRIER‑EMP ... marker carriers are used in conjunction with UC‑EMP .../US‑EMP ... snap-in labels
  • They are used to clearly identify devices and control cabinets
  • They can be mounted using screws or rivets

Date comerciale

Cod comandă 0827450
Unitate de ambalare 80 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356440752
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,782 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere