Marker carriers - CARRIER-WMT 16 (12X4,2) - 0827393

Marker carriers, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 8 - 16 mm, lettering field size: 12 x 4.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0827393
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435734
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,795 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere