Marker carriers - CARRIER-WMT 3 (10X4,2) - 0827212

The figure shows a version of the article

Marker carriers, transparent, unlabeled, Mounting type: slide on, Cable diameter: 1.3-3 mm, Lettering field: 10 x 4.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0827212
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435543
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,190 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere