Conductor marker - UC-WMC 5,6 (23X8) CUS - 0827005

Conductor marker, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: clip on, cable diameter range: 4.2-5.6 mm, lettering field size: 23 x 8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0827005
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 168 (C-5-2013)
GTIN 4046356476331
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,000 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere