Carrier for conductor marking collar - SD-WMTB (47X10) VA - 0826572

Carrier for conductor marking collar, silver, unlabeled, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 16 mm, lettering field size: 47 x 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy assembly with UNIFOX-CT M7,9
  • Secured using stainless steel cable binders
  • The individual stainless steel markers are pushed onto the corresponding holders
  • Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections

Date comerciale

Cod comandă 0826572
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412940
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,545 g
Cod tarif vamal 83100000
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere