Conductor marking collar - SD-WMS 10 (NU)R YE - 0826242

The figure shows the article SD-WMS 10 (CH)R YE

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Numbers, mounting type: thread on, cable diameter range: 4 - 10 mm, lettering field size: 4.2 x 2.6 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Supplied in rolls
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Date comerciale

Cod comandă 0826242
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Pagina de catalog Pagina 185 (CL2-2011)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,240 g
Cod tarif vamal 49119900
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere