Conductor marking collar - SD-WMS 5 (SY)S BU - 0826093

The figure shows the version SD-WMS 5 (NU)S YE

Conductor marking collar, blue, Horizontal: Symbols, mounting type: thread on, cable diameter range: 2.5-5 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Supplied on a strip so they can be quickly threaded onto conductors
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Date comerciale

Cod comandă 0826093
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Pagina de catalog Pagina 187 (CL2-2011)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 333,000 g
Cod tarif vamal 49119900
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere