Conductor marking collar - SD-WMS 5 (NU) YE - 0825832

The figure shows the article SD-WMS (CH) YE

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Numbers, mounting type: thread on, cable diameter range: 2.5 - 5 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Supplied loose in a bag
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Date comerciale

Cod comandă 0825832
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Pagina de catalog Pagina 182 (CL2-2011)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,600 g
Cod tarif vamal 49119900
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere