Conductor marking collar - SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE - 0825573

Conductor marking collar, yellow: without print, mounting type: thread on, cable diameter range: 1.3-3 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Supplied loose in a bag
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Date comerciale

Cod comandă 0825573
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415033
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,033 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere