Snap-in markers - UC-EM (20X7) TQ - 0825500

Snap-in markers, Sheet, turquoise, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 20 x 7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-EM ... UniCard labeling range includes markers for devices and switching devices from a wide range of manufacturers
  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0825500
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 310 (C-3-2017)
GTIN 4046356364324
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,400 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere