Plastic label - UC-EMLP (27X12,5) YE - 0825470

Plastic label, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: adhesive, lettering field size: 27 x 12.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-EMLP ... UniCard labeling range includes self-adhesive device markers with good adhesive properties
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0825470
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364362
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,300 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere