Conductor marker - UC-WMC 5,6 (23X8) OG - 0825385

Conductor marker, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 4.2-5.6 mm, lettering field size: 23 x 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0825385
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417389
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,700 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere