Conductor marker - UC-WMC 7,5 (30X8) VT - 0825377

Conductor marker, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: clip on, Cable diameter: 5-7.5 mm, Lettering field: 30 x 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • One-handed assembly
  • Can be clipped on even after wiring has been completed
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • Two labeling areas that are clearly legible at all times
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling

Date comerciale

Cod comandă 0825377
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356350495
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,650 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere