Conductor marker - UC-WMC 3,1 (30X4) VT - 0825372

Conductor marker, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 1.9-3.1 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Can be clipped on even after wiring has been completed
  • One-handed assembly
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Two labeling areas that are clearly legible at all times
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0825372
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 203 (C-3-2017)
GTIN 4046356350440
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,000 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere