Cable marker - UC-WMTBA (24X5) OG - 0825342

Cable marker, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 4 mm, lettering field size: 24 x 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMTBA ... UniCard labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • Thanks to their angular shape the markers fit perfectly onto cables
  • For large-surface labeling of conductors and cables > 4 mm in diameter
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0825342
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356350013
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,000 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere