Marker strip - SK U/5,0 P7,5 WH CUS - 0825147

The figure shows a version of the article

Marker strip, can be ordered: Sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 7.5 mm, lettering field size: 186 x 5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0825147
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356355001
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,000 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere