Marker card - SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - 0825123

The figure shows a version of the article

Marker card, can be ordered: By card, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5.08 mm, lettering field size: continuous x 2.8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The markers supplied in card format can be easily labeled using standard laser printers
  • The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove
  • The markers that are supplied in roll format can be labeled quickly and cost-effectively using THERMOMARK printers
  • Ideal for labeling COMBICON connectors
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label SK markers according to your requirements
  • The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0825123
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 101 (C-5-2013)
GTIN 4046356355063
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,260 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere