Cable marker - WMT 4,2 (15X6)R CUS - 0824929

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter range: 3-4.2 mm, lettering field size: 15 x 6 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Available for different conductor diameters
  • High-quality labeling image created by thermal transfer printing
  • The special hole geometry ensures a strong axial hold
  • Made from high-quality polyester foil
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all conductor markers according to your requirements
  • Custom labeling and easy handling
  • Special packaging protects the conductor markers against external influences, dust, and dirt
  • The conductor to be marked is threaded through two punched holes in the marker and positioned
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824929
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358828
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,500 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere