Cable marker - WML 12 (25X19)R CUS - 0824889

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤12 mm, lettering field size: 25 x 19 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • All WML ... cable marker labels can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824889
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358125
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,930 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere