Cable marker - UC-WMT (23X4) OG CUS - 0824841

Cable marker, can be ordered: by sheet, orange, labeled according to customer specifications, Mounting type: Insert, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824841
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361620
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,700 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere