Cable marker - UC-WMT (15X4) OG CUS - 0824821

Cable marker, can be ordered: by sheet, orange, labeled according to customer specifications, Mounting type: Insert, Cable diameter: 0.6-50 mm, Lettering field: 15 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • To simplify mounting, the insert labels are arranged on UniCard sheets so that they can be separated branch by branch
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Labeled insert strips are simply inserted into the collars. This protects the marking against dirt.
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824821
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356361422
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,700 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere