Marker for terminal blocks - TMT 4 R GN CUS - 0824478

The figure shows the product TMT 4 R YE

Marker for terminal blocks, can be ordered: by line, green, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into universal marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, lettering field size: 6.35 x 4.15 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The TMT labeling range includes markers for all products with tall and flat marker grooves
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all TMT markers according to your requirements
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted using the tool supplied
  • The markers that are supplied in roll format can be labeled quickly and cost-effectively using THERMOMARK printers
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824478
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 94 (C-5-2013)
GTIN 4046356354844
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere