Engraving material - GPE 27X 8 WH/R CUS - 0824421

The figure shows the version GPE 20x8 WH

Engraving material, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: adhesive, Lettering field: 27 x 8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be engraved using the P1 ENGRAVING UNIT
  • Can be labeled easily using the CMS‑P1‑PLOTTER
  • Two-layer material
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all GPE ... markers according to your requirements
  • The adhesive foil used ensures good adhesive properties, even on uneven surfaces
  • The label sheet consists of prefabricated, individual self-adhesive labels
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824421
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352918
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,500 g
Cod tarif vamal 39203000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere