Insert strip - ESL 20X5 CUS - 0824397

The figure shows the insert strip with terminal strip marker carrier, 40 x 17 mm in size

Insert strip, can be ordered: Sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, lettering field size: 20 x 5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Insert labels for plastic cable markers
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824397
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356352680
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,000 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere