Label - EML (26,5X26,5)R SR CUS - 0824321

Label, can be ordered: by line, silver/matt, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 26.5 x 26.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The EML … self-adhesive device markers are particularly well suited for marking various types of equipment in control, system, and control cabinet manufacturing.
  • A wide range of marker sizes and colors are available for custom designs
  • When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents and mechanical influences. The marking is even suitable for use under harsh industrial conditions.
  • The EML ... materials are UL-listed
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EM ... markers in accordance with your requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0824321
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351874
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere