Cable marker - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

Cable marker, Sheet, green, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0824163
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356342018
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,800 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere