Marker for terminal blocks - UC-TM 12 VT - 0822660

Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 12 mm, lettering field size: 11.45 x 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-TM ... UniCard labeling range includes markers for products with tall marker grooves
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0822660
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 119 (C-3-2017)
GTIN 4046356328821
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,600 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere