Insert strip - ESL 15X5 - 0822592

The figure shows the insert strip with terminal strip marker carrier, 40 x 17 mm in size

Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, mounting type: insert, lettering field size: 15 x 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Insert labels for plastic cable markers
  • The material file can be downloaded under the CLIP PROJECT software under Downloads - “Software update - Marking”.

Date comerciale

Cod comandă 0822592
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 675 (C-1-2013)
GTIN 4046356332286
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,479 g
Cod tarif vamal 39206219
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere