Conductor marker carrier - PATG 5/30 - 0822482

The figure shows version

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 10-14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The corresponding UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... and EMT ... insert labels are used for marking
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • The PATG ... collar is a captive marker carrier
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 50 mm

Date comerciale

Cod comandă 0822482
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Pagina de catalog Pagina 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356326216
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,335 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere