Conductor marker - UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE - 0819660

Conductor marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 2.8 - 4.4 mm, lettering field size: 30 mm x 5.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0819660
Unitate de ambalare 8 buc
Cantitate minimă pentru comandă 8 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356152570
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,250 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere