Insert label - EMT (44X7)R - 0819275

Insert label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: insert, cable diameter range: 16 - 35 mm, lettering field size: 44 x 7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0819275
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356141185
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 200,000 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere