Marker for terminal blocks - UC-TM 8 VT - 0819123

Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 8.2 mm, lettering field size: 7.6 x 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-TM ... UniCard labeling range includes markers for products with tall marker grooves
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling

Date comerciale

Cod comandă 0819123
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356328807
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,140 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere