Cable marker label - WML 18 (12X12)R - 0817507

Cable marker label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 18 mm, lettering field size: 12 x 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The cable marker labels do not increase the cross section of the cable, allowing the cable to be subsequently drawn through cable ducts, for example
  • High-quality labeling image created by thermal transfer printing
  • Quick and easy handling
  • Resistant to solvents
  • The protective foil is wound over the labeling and provides permanent protection against dirt and abrasion
  • The cable marker labels consist of a labeling field and a transparent protective foil

Date comerciale

Cod comandă 0817507
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125604
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 654,000 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere