Marker for terminal blocks - TMT 100 R BU - 0816223

The figure shows the TMT 8 R version

Marker for terminal blocks, Roll, blue, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, unperforated, mounting type: snap into universal marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 100 mm, lettering field size: 6.35 x 101.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The TMT labeling range includes markers for all products with tall and flat marker grooves
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all TMT markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0816223
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356107402
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 540,000 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere