Engraving material - GPE 27X 8 WH/R - 0815198

The figure shows the version GPE 20x8 WH

Engraving material, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, Mounting type: adhesive, Lettering field: 27 x 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be engraved using the P1 ENGRAVING UNIT
  • Can be labeled easily using the CMS‑P1‑PLOTTER
  • The adhesive foil used ensures good adhesive properties, even on uneven surfaces
  • Two-layer material
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all GPE ... markers according to your requirements
  • The label sheet consists of prefabricated, individual self-adhesive labels

Date comerciale

Cod comandă 0815198
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356014311
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,620 g
Cod tarif vamal 39203000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere