Cable marker - KMT 24X10 WH 200 - 0813925

The figure shows versions KMT 24x10 and KMT 48x15

Cable marker, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 10 mm, lettering field size: 24 mm x 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0813925
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918958022
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 685,400 g
Cod tarif vamal 39191080
Țara de origine BE (Belgium)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere