Insert strip - PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Insert strip, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6-50 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0812175
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4017918945664
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 609,400 g
Cod tarif vamal 39199080
Țara de origine BE (Belgium)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere