Zack Marker strip, flat - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

Zack Marker strip, flat, Strip, white, labeled, printed horizontally: consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 100, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 5.15 x 6.15 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Other pitches available on request
  • The ZBF zack marker strip system with flat marker groove is a marking solution for modular terminal blocks and electronics modules
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all zack marker strip markers according to your requirements
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • Unlabeled marking strips can be custom-labeled with a plotter or by hand

Date comerciale

Cod comandă 0808749
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 135 (C-3-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 380,000 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere