Zack Marker strip, flat - ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808613

The figure shows versions ZBF 4- UNPRINTED, -LGS:CONSEC.NOS, -QR:CONSEC.NOS and -SO/CMS

Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4 mm, Lettering field: 4.2 x 5.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The ZBF zack marker strip system with flat marker groove is a marking solution for modular terminal blocks and electronics modules
  • Other pitches available on request
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all zack marker strip markers according to your requirements
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • Unlabeled marking strips can be custom-labeled with a plotter or by hand

Date comerciale

Cod comandă 0808613
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Pagina de catalog Pagina 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180218
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,287 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere