Insert strip - ESL 26X6 - 0808105

Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, perforated, mounting type: insert, lettering field size: 26 x 6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Insert labels for plastic cable markers
  • The material file can be downloaded under the CLIP PROJECT software under Downloads - “Software update - Marking”.

Date comerciale

Cod comandă 0808105
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 161 (C-3-2017)
GTIN 4017918171506
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,000 g
Cod tarif vamal 39206219
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere