Shrink sleeve - WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE - 0804538

The figure shows a similar product

Shrink sleeve, Roll, yellow, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: without print, Cut, Mounting type: slide on, Cable diameter: 19.1-38.1 mm, Lettering field: continuous x 60 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations

Date comerciale

Cod comandă 0804538
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626406268
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.426,600 g
Cod tarif vamal 39173200
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere