Marker card - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183

Marker card, Card, white, labeled, Horizontal: consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - (99)100, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 5 x 3.8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label SK markers according to your requirements
  • The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove
  • The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove

Date comerciale

Cod comandă 0804183
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 157 (C-3-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,880 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere