nou

Socket - EO-AB/UT/F - 0804161

Socket, Pin connector pattern type AB 15A, Screw connection, for USA and other countries, integrated fuse, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804161
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226842
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere