nou

Socket - EO-K/PT/LED - 0804121

Socket, Pin connector pattern type K, Push-in spring connection, for Denmark and other countries, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804121
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226545
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 70,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere