Double socket - EO-J/PT/LED/DUO/GN - 0804111

Double socket, Pin connector pattern type J, Push-in spring connection, with LED display, for Switzerland and other countries, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0804111
Unitate de ambalare 2 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226453
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 134,050 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere